17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)

通常単価(税別)
34,295
税込単価
37,725
通常出荷日:19日目

【特長】・水銀ランプと同じE39口金を採用しています。・既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化が...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 電源(V)
    100
  • 演色性
    Ra80
  • 配光角度(°)
    110

ご注意

  • 必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。

型番:

LME11AMNC1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LME11AMNC1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
230
光源色
昼白色
高さ(mm)
298
消費電力(W)
66.2
相当水銀灯(W形)
水銀ランプ250クラス
電源(V)
100
標準消費電力料金
1.79円/h
幅(mm)
230
明るさ(lm)
11500
演色性
Ra80
JANコード
4549873060651
質量(g)
1100
トラスココード
125-6872
配光角度(°)
110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
LME11AMNC1LME11AMNC1

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

相当水銀灯(W形)

標準消費電力料金

幅(mm)

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
230
298
66.2
水銀ランプ250クラス
1.79円/h
230
11500
4549873060651
1100
125-6872
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,295
( 37,725 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水銀ランプと同じE39口金を採用しています。
・既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。

ご注意

  • 必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形) の型番LME11AMNC1のページです。 型番LME11AMNC1に関する仕様情報を記載しております。
高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形
高天井用LED器具
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)
高天井用LED器具 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
高天井用LEDランプ(一般形)
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス
通常価格34,29551,37768,643 -70,978124,079 -58,878 -
通常出荷日19日目25日目19日目19日目19日目19日目〜
光源色昼白色昼白色-昼白色昼白色昼白色
電源(V)100100100-242100100-
演色性Ra80Ra80Ra75Ra80Ra75Ra75
配光角度(°)110-6511090-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました