ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

3M 粘着テープ式フック"コマンド[[TM上]]フック 水まわりにも使えるタイプ"【1~2個入り】

通常単価(税別)
645円~720円
税込単価
710円~792円
通常出荷日:1日目

【特長】・水まわりにも使えるタイプです。【用途】・浴室・キッチンなどの水まわりに。【材質】・スチロール...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

フック材質

質量(g)

材質1

耐荷重(kg)

横(mm)

縦(mm)

サイズ

パック内容

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ホワイト
4549395516834
828-2723
スチロ-ル樹脂・スチ-ル
20
・フック本体:スチロール樹脂、スチール タブ:ポリエチレン基材、ゴム系粘着剤、シリコーン系粘着剤
0.22
22
42
S
フック(スイング)3個、耐水粘着タブ(M)6枚
対応
1個
ホワイト
4549395516858
828-2722
スチロ-ル樹脂・スチ-ル
32
フック本体:スチロール樹脂・スチール
1
30
80
M
フック(ワイヤ-M)2個、耐水粘着タブ(M)4枚
対応
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645円
( 710円 )
1日目
720円
( 792円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水まわりにも使えるタイプです。
【用途】
・浴室・キッチンなどの水まわりに。
【材質】
・スチロール樹脂
・タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 粘着テープ式フック"コマンド[[TM上]]フック 水まわりにも使えるタイプ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 粘着テープ式フック"コマンド[[TM上]]フック 水まわりにも使えるタイプ"
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック クリア
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック
粘着テープ式 コマンド フック
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック タブ(専用粘着テープ)
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格645円-645円 -945円 -599円 -640円 -691円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質2タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤・シリコーン系接着剤----
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト