ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)

通常単価(税別)
887円
税込単価
976円
通常出荷日:1日目

【特長】・木工用接着剤の速乾タイプです。・最後まで使いやすい逆さボトルです。・固まると透明になります。...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    白
  • JANコード
    4901761165419
  • トラスココード
    114-0990
  • 容量(ml) (mL)
    50
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    主成分:酢酸ビニル
  • 容量(g) (g)
    50~55
  • 仕様
    ボトルタイプ
  • 硬化後の色
    透明
  • JIS規格
    ×

型番:

CA-288
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CA-288の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
白
JANコード
4901761165419
トラスココード
114-0990
容量(ml)(mL)
50
質量(g)
70.000
材質1
主成分:酢酸ビニル
容量(g)(g)
50~55
仕様
ボトルタイプ
硬化後の色
透明
JIS規格
×
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-288
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
887円
( 976円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工用接着剤の速乾タイプです。
・最後まで使いやすい逆さボトルです。
・固まると透明になります。
・安全性の高い水性接着剤です。
・ベルマーク付きです。
・硬化後の状態は硬いです。
【用途】
・木工作、紙工作、手芸などに。
【材質】
・主成分:酢酸ビニル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤木工用 速乾 (逆さボトル) の型番CA-288のページです。 型番CA-288に関する仕様情報を記載しております。
接着剤木工用 速乾 (逆さボトル) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)
接着剤木工用 (逆さボトル)
速乾Gクリア
接着剤発泡スチロール用
ニトリルゴム系接着剤 540
ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格887円879円1,226円436円1,454円2,445円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-接着剤1液タイプ
色白白透明透明-その他
JANコード490176116541949017611408434901761143592490176130073549017615285044901761703567
トラスココード114-0990114-0989341-9461114-0991660-6919792-7185
容量(ml)(mL)505017020180600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました