17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルカリ乾電池 LR6(GD)10P

アルカリ乾電池【10個入り】

通常単価(税別)
953
税込単価
1,048
通常出荷日:1日目

【特長】・デジタルオーディオプレーヤー、ゲーム、玩具、デジカメ、携帯電話など大電流使用機器向けです・長...

詳細を確認
  • タイプ
    単3
  • 使用推奨期限(年)
    10
  • 電圧(V)
    1.5
  • JANコード
    4902580188269
  • 質量(g)
    240
  • トラスココード
    116-7680

型番:

LR6(GD)10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

LR6(GD)10Pの仕様・寸法情報

タイプ
単3
使用推奨期限(年)
10
電圧(V)
1.5
JANコード
4902580188269
質量(g)
240
トラスココード
116-7680

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR6(GD)10P
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルオーディオプレーヤー、ゲーム、玩具、デジカメ、携帯電話など大電流使用機器向けです
・長期保存に強いタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルカリ乾電池の型番LR6(GD)10Pのページです。 型番LR6(GD)10Pに関する仕様情報を記載しております。
アルカリ乾電池のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました