ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デンヨー ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型)

通常単価(税別)
2,079,021
税込単価
2,286,923
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。・パルス溶接装備です。・インバータ...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

DAT-300LSE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAT-300LSEの仕様・寸法情報

トラスココード
105-0703
タンク容量(L)
31
奥行(mm)
1330
高さ(mm)
1065
出力(kVA)
3
騒音値(dB)
58
電圧(V)
単相100
電流範囲(A)TIG
DC4~300
電流範囲(A)手棒溶接
4~250
幅(mm)
630
溶接棒径(mm)
1.0~2.4(TIG)、2.0~5.0(手棒溶接)
NETIS登録番号
KT-100042-VE
質量(g)
354000
電流範囲(A)(100V/200V)手棒溶接
4~250
使用燃料
軽油
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DAT-300LSE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,079,021
( 2,286,923 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。
・パルス溶接装備です。
・インバーター制御の交流電源です。
・環境に優しい低燃費・低騒音です。
・エンジン無段階回転制御機構付です。
【用途】
・パイプラインの敷設工事および一般配管工事に。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デンヨー ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型)の型番DAT-300LSEのページです。 型番DAT-300LSEに関する仕様情報を記載しております。
デンヨー ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンヨー ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型)
デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機(超低騒音型)
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機
バッテリー溶接機
エンジンアーク溶接機兼インバータ発電機
エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)
メーカーデンヨーデンヨーデンヨーデンヨーデンヨー新ダイワ工業
通常価格2,079,0212,193,780897,890382,447434,587277,075
通常出荷日4日目6日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード105-0703114-9038462-5561452-5302462-5650-
タンク容量(L)3136----
奥行(mm)13301420----
高さ(mm)1065810----
出力(kVA)310.7/11.8----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました