ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機(超低騒音型)

通常単価(税別)
2,193,780
税込単価
2,413,158
通常出荷日:6日目

【特長】・自動アイドリングストップを標準装備しています。・溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が...

詳細を確認
  • 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

DLW-200X2LSE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DLW-200X2LSEの仕様・寸法情報

エンジン
クボタ
トラスココード
114-9038
タンク容量(L)
36
奥行(mm)
1420
高さ(mm)
810
使用率(%)
100
出力(kVA)
10.7/11.8
騒音値(dB)
64/66
電流範囲(A)
1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200
幅(mm)
680
溶接棒径(mm)
1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0
NETIS登録番号
KT-100042-VE
電圧(V)50/60Hz
200/220
質量(g)
432000
使用燃料
軽油
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DLW-200X2LSE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,193,780
( 2,413,158 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動アイドリングストップを標準装備しています。
・溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。
・電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。
・お好きな溶接特性に調整ができます。
【用途】
・建設・建機・土木作業に。

ご注意

  • 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機(超低騒音型)の型番DLW-200X2LSEのページです。 型番DLW-200X2LSEに関する仕様情報を記載しております。
デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機(超低騒音型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機(超低騒音型)
デンヨー ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型)
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機
エンジンアーク溶接機兼インバータ発電機
バッテリー溶接機
デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機
メーカーデンヨーデンヨーデンヨーデンヨーデンヨーデンヨー
通常価格2,193,7802,079,021897,890434,587382,4471,516,877
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
エンジンクボタ-クボタホンダ--
トラスココード114-9038105-0703462-5561462-5650452-5302-
タンク容量(L)3631----
奥行(mm)14201330----
高さ(mm)8101065----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました