ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M 溶接用マスキングペーパー 5916

3M 溶接用マスキングペーパー 5916 5916
通常単価(税別)
17,744
税込単価
19,518
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接(半自動)、グラインダーの火花でガラスやボディーが傷つくのを防ぎます。・のり付きペーパー...

詳細を確認
  • シワ、折り目がでないように貼ってください。
  • 火玉を防ぐことはできません。
  • 火玉が留まり穴があくことがありますので、水平部位へは使用しないでください。
  • 火玉が予想される場合には、ウェルディング ドレープ 5919を使用してください。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
詳細を確認

型番:

5916
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5916の仕様・寸法情報

長さ(m)
45.7
幅(mm)
610
JANコード
4550309113148
質量(g)
2800
トラスココード
108-8226
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5916
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,744
( 19,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接(半自動)、グラインダーの火花でガラスやボディーが傷つくのを防ぎます。
・のり付きペーパーなので、垂直部分を簡単にマスキングできます。
【用途】
・自動車溶接用。

ご注意

  • シワ、折り目がでないように貼ってください。
  • 火玉を防ぐことはできません。
  • 火玉が留まり穴があくことがありますので、水平部位へは使用しないでください。
  • 火玉が予想される場合には、ウェルディング ドレープ 5919を使用してください。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M 溶接用マスキングペーパー 5916の型番5916のページです。 型番5916に関する仕様情報を記載しております。
3M 溶接用マスキングペーパー 5916のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 溶接用マスキングペーパー 5916
溶接作業用フィルム
溶接シート
Vブロック (溶接作業用)
280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)
溶接作業不燃シート
メーカースリーエムジャパンエスコユニットStrong Hand Toolsエスコエスコ
通常価格17,74412,780 -23,677 -2,7383,37117,724 -
通常出荷日1日目1日目〜6日目〜1日目1日目1日目
長さ(m)45.7-----
幅(mm)610-----
JANコード4550309113148-----
質量(g)2800-----
トラスココード108-8226-----

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました