ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャーシーグリス(ちょう度 No.2)

通常単価(税別)
5,045円~30,169円
税込単価
5,550円~33,186円
通常出荷日:1日目

【特長】・増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており...

詳細を確認
  • 種類
    缶
  • 耐水性
    ○
  • 色
    黄褐色
  • 使用温度 (℃)
    -10~80
  • 材質1
    主成分:鉱物油
  • ちょう度番号(JIS)
    2号
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(kg)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量(kg)

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4989999579932
103-0162
2.5
2700
対応
1個
4989999579949
103-0163
16.0
17500
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,045円
( 5,550円 )
1日目
30,169円
( 33,186円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
【用途】
・車輌の下回りのグリス給油箇所に。
・産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャーシーグリス(ちょう度 No.2)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)
TRUSCO シャーシーグリス
シャーシグリース
アポロイルマルチレックス
超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000
ニチモリ DBペースト100N 500g
メーカートラスコ中山トラスコ中山大澤ワックス出光興産オーデックダイゾーニチモリ
通常価格5,045円-634円 -865円15,584円4,125円 -4,501円
通常出荷日1日目1日目〜3日目9日目3日目〜1日目
種類缶-ジャバラ缶-缶
耐水性○○○-○×
色黄褐色黄褐色----
使用温度(℃)-10~80-10~80----
材質1主成分:鉱物油-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト