ツール用品技術窓口
神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50
通常価格(税別):5,252円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコテック
コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル
通常価格(税別):22,239円~
通常出荷日:在庫品1日目
レノックス
メタルバンドソー【1~5個入り】
レノックス
通常価格(税別):34,506円~
通常出荷日:4日目 ~
レノックス
ダイマスター2【5個入り】
レノックス
通常価格(税別):12,082円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS【1~20個入り】
スリーエムジャパン
通常価格(税別):561円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1,054円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:在庫品1日目
レヂトン
金の卵 ステンレス・金属用【10個入り】
レヂトン
通常価格(税別):2,550円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。・ステンレスで...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,459円 ( 23,605円 ) | 4日目 |
21,459円 ( 23,605円 ) | 1日目 |
25,916円 ( 28,508円 ) | 1日目 |
20,181円 ( 22,199円 ) | 1日目 |
20,181円 ( 22,199円 ) | 1日目 |
47,748円 ( 52,523円 ) | 1日目 |
39,388円 ( 43,327円 ) | 1日目 |
39,388円 ( 43,327円 ) | 1日目 |
39,388円 ( 43,327円 ) | 1日目 |
20,181円 ( 22,199円 ) | 1日目 |
【特長】
・バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
・ステンレスでもサクサク切削できるコンターマシン用替刃です。
・LENOX独自のVARI-TOOTHピッチは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
【用途】
・一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
【材質】
・バイメタルハイス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フナソー
コンターマシン用ブレードブルー(汎用タイプ)
4.7通常価格(税別):7,680円~

ニコテック
コイル(コンターマシン用ブレード) CHF ハイフレックス
5通常価格(税別):18,285円

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
4.3通常価格(税別):2,301円

ハウスビーエム
電子ジグソー替刃(5枚パック)
4通常価格(税別):1,355円~

山真製鋸
スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)
5通常価格(税別):2,735円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃(オールハイス)
4.7通常価格(税別):1,349円~

山真製鋸
スーパーオールマイティー (多種材料切断)
4.5通常価格(税別):3,691円~

ボッシュ
ジグソーブレード
4.3通常価格(税別):911円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,490円