ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ハマコSS 両口スパナ |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ラインテープ【1~5個入り】 |

【特長】・ドイツ製の高品質な防爆六角ソケットです。・摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れて...
詳細を確認| 型番 | 二面幅寸法 | 全長 | JANコード | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 0350812S | 8mm | 40mm | 4251551200005 | 50.000 |
| 0350912S | 9mm | 40mm | 4251551200012 | 50.000 |
| 0351012S | 10mm | 40mm | 4251551200029 | 50.000 |
| 0351112S | 11mm | 40mm | 4251551200036 | 50.000 |
| 0351212S | 12mm | 40mm | 4251551200043 | 50.000 |
| 0351312S | 13mm | 40mm | 4251551200050 | 50.000 |
| 0351412S | 14mm | 40mm | 4251551200067 | 55.000 |
| 0351712S | 17mm | 40mm | 4251551200074 | 65.000 |
| 0351812S | 18mm | 40mm | 4251551200081 | 75.000 |
| 0351912S | 19mm | 42mm | 4251551200098 | 85.000 |
| 0352012S | 20mm | 42mm | 4251551200104 | 95.000 |
| 0352112S | 21mm | 43mm | 4251551200111 | 100.000 |
| 0352312S | 23mm | 43mm | 4251551200128 | 120.000 |
| 0352412S | 24mm | 43mm | 4251551200135 | 125.000 |
| 0352612S | 26mm | 43mm | 4251551200142 | 145.000 |
| 0352812S | 28mm | 46mm | 4251551200159 | 175.000 |
| 0352912S | 29mm | 46mm | 4251551200166 | 185.000 |
| 0353012S | 30mm | 46mm | 4251551200173 | 195.000 |
| 0353212S | 32mm | 46mm | 4251551200180 | 240.000 |
【特長】
・ドイツ製の高品質な防爆六角ソケットです。
・摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れているソケットです。
・火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
【材質】
・アルミニウム青銅

アンプコ
防爆六角レンチセット

アンプコ
防爆12角ソケットセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):14,564円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):451円~