17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND パワーカッター“DPC-16R” DPC16R

DIAMOND パワーカッター“DPC-16R”

通常単価(税別)
126,184円
税込単価
138,802円
通常出荷日:4日目

【特長】・電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。・ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。【用...

詳細を確認
  • JANコード
    4562194980927
  • トラスココード
    110-8440
  • 切断速度(ポンピング回数)
    17
  • 切断能力(mm)SD345
    D16以下(4~16)
  • 質量(g)
    4000

型番:

DPC16R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DPC16Rの仕様・寸法情報

JANコード
4562194980927
トラスココード
110-8440
切断速度(ポンピング回数)
17
切断能力(mm)SD345
D16以下(4~16)
質量(g)
4000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DPC16R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,184円
( 138,802円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。
・ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
【用途】
・レスキューの現場や電源のとれない場所などで。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND パワーカッター“DPC-16R”の型番DPC16Rのページです。 型番DPC16Rに関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND パワーカッター“DPC-16R”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND パワーカッター“DPC-16R”
DIAMOND 45度カッター
コードレス鉄筋カッター(36V)
ツライチカッター(二重絶縁)
ミルウォーキー 充電パワーカッター用カート
ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッター
メーカーIKKIKKIKKIKKミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格126,184円331,566円223,028円163,405円130,614円100,845円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4562194980927456219498027945621949807054562194980712--
トラスココード110-8440102-6501256-3241261-3574--
切断速度(ポンピング回数)17-----
切断能力(mm)SD345D16以下(4~16)-----
質量(g)4000220005600.03300.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました