17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND 45度カッター DC22T

DIAMOND 45度カッター

通常単価(税別)
331,566円
税込単価
364,723円
通常出荷日:4日目

【特長】・本体を傾けるだけで45度カットができます。・鉄筋ならD22、全ネジボルトならM22まで切断可...

詳細を確認
  • JANコード
    4562194980279
  • トラスココード
    102-6501
  • 切断能力(mm)
    SD345 D22
  • 質量(g)
    22000
  • 消費電力(W)
    1900
  • 切断速度(秒)
    3.5
  • 定格電流(A)
    20
  • 入力電圧(V)
    AC100

型番:

DC22T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DC22Tの仕様・寸法情報

JANコード
4562194980279
トラスココード
102-6501
切断能力(mm)
SD345 D22
質量(g)
22000
消費電力(W)
1900
切断速度(秒)
3.5
定格電流(A)
20
入力電圧(V)
AC100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC22T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
331,566円
( 364,723円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体を傾けるだけで45度カットができます。
・鉄筋ならD22、全ネジボルトならM22まで切断可能です。
・二重絶縁です。
【用途】
・耐震補強の現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND 45度カッターの型番DC22Tのページです。 型番DC22Tに関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND 45度カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND 45度カッター
ツライチカッター(二重絶縁)
DIAMOND パワーカッター“DPC-16R”
コードレス鉄筋カッター(36V)
デュアル 充電式全ネジカッター 14.4V5.0Ahセット品
デュアル 充電式全ネジカッター 18V5.0Ahセット品
メーカーIKKIKKIKKIKKPanasonicPanasonic
通常価格331,566円163,405円126,184円223,028円173,785円177,014円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード4562194980279456219498071245621949809274562194980705--
トラスココード102-6501261-3574110-8440256-3241--
切断能力(mm)SD345 D22-----
質量(g)220003300.040005600.0--
消費電力(W)19001050----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました