17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

[R134a] 300g サービス缶
エスコ
微圧計 面径60mm・75mm・100mm
右下精器製造
微圧計
右下精器製造

チャージングスケール(TA101CB)

通常単価(税別)
32,268
税込単価
35,495
通常出荷日:1日目

【特長】・ポータブルで精度が高いチャージングスケールです・任意の設定値でアラームが鳴るアラーム機能を搭...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    378
  • 奥行 (mm)
    315
  • 高さ (mm)
    68
  • トラスココード
    125-6586
  • JANコード
    4528422383311
  • 質量(g)
    4100
  • 質量制限(kg)
    50(20kgボンベ対応)
  • 測定精度(g)
    ±5
  • 測定単位(g)
    5
  • 秤台寸法(mm)
    228×228
  • 電源(V)
    9V アルカリ電池

型番:

TA101CB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA101CBの仕様・寸法情報

幅(mm)
378
奥行(mm)
315
高さ(mm)
68
トラスココード
125-6586
JANコード
4528422383311
質量(g)
4100
質量制限(kg)
50(20kgボンベ対応)
測定精度(g)
±5
測定単位(g)
5
秤台寸法(mm)
228×228
電源(V)
9V アルカリ電池
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA101CB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,268
( 35,495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルで精度が高いチャージングスケールです
・任意の設定値でアラームが鳴るアラーム機能を搭載しています
・風袋引きボタンを押すことにより現在計量台の質量が0kgと表示されます
・充填作業中の充填量はマイナス表示となりますので、正味の充填量が一目瞭然です
【用途】
・空調工事用に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャージングスケール(TA101CB)の型番TA101CBのページです。 型番TA101CBに関する仕様情報を記載しております。
チャージングスケール(TA101CB)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
室外機のガス補充に
5
満足度:5.0
室外機のガス補充で使いました。チャージングスケールとしては必要十分すぎます。 載せてから0に設定、目的の値を設定して音が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャージングスケール(TA101CB)
オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB
充電式真空ポンプ 1.5CFM
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A
エコセーバーV240SP
オイルレスフルオロカーボン回収装置
メーカータスコタスコアサダアサダアサダ文化貿易工業
通常価格32,26844,43033,950858,987139,240204,645
通常出荷日1日目4日目4日目5日目1日目1日目
幅(mm)378212268562265-
奥行(mm)31533893538440-
高さ(mm)68238172976360-
トラスココード125-6586144-3335----
JANコード4528422383311-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト