17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

EA994M-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA994M-300の仕様・寸法情報

入数
1缶
内容量
300g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA994M-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,576円
( 2,834円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サービス缶バルブはEA108NBを使用して下さい。
・内容量…300g
・入数…1缶
・JAN:4518340118638

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[R134a] 300g サービス缶の型番EA994M-300のページです。 型番EA994M-300に関する仕様情報を記載しております。
[R134a] 300g サービス缶のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアコンガス補充
5
満足度:5.0
今まで200gのサービス缶しか購入してなかったのですが、最近の軽自動車のエアコンガス容量は300g前後ですので、200g...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[R134a] 300g サービス缶
[R134a] 200g サービス缶
[R134a] 200g サービス缶(30本)
[R134a] 蛍光剤入 サービス缶
[HFO1234yf]200g サービス缶
サービス缶バルブパッキン(6枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,576円2,386円52,261円1,593円9,135円 -607円
通常出荷日2日目3日目1日目3日目1日目〜3日目
入数1缶1缶-1缶-6枚
内容量300g200g-90g(HFC134a:58gPAGオイル:25g蛍光剤:7g)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました