17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

KLEIN ニッパ

KLEIN ニッパ
通常単価(税別)
6,437円~6,454円
税込単価
7,081円~7,099円
通常出荷日:4日目

【特長】・偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長(mm)

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
175
0092644720383
114-2885
181
181.0
244
1個
200
0092644720406
114-2886
-
204.8
272
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,454円
( 7,099円 )
4日目
6,437円
( 7,081円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
【用途】
・電線・硬線・ネジ・釘等の切断に。
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN ニッパ
KLEIN 強力型ニッパ
ニッパ PC4
KLEIN 強力型ニッパ
KLEIN 鉄筋工事用ニッパ
(メリー印)スタンダードニッパ
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS室本鉄工KLEIN TOOLSKLEIN TOOLS室本鉄工
通常価格6,437円-8,769円 -3,632円10,236円6,217円2,685円
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目4日目1日目
鉄線切断能力(mm)2.52.20.92.52.50.8
本体材質特殊鋼特殊鋼炭素鋼特殊鋼特殊鋼炭素鋼
グリップ種類プラスチックプラスチックポリ塩化ビニールコンフォートプラスチックポリ塩化ビニール
材質2グリップ:プラスチック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト