17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

KLEIN 電工ニッパ

KLEIN 電工ニッパ
通常単価(税別)
9,244円~9,246円
税込単価
10,168円~10,171円
通常出荷日:4日目

【特長】・鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。・ばね付のものは...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
110
0092644722004
114-3297
108
60
1個
125
0092644722028
114-3298
128.6
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,246円
( 10,171円 )
4日目
9,244円
( 10,168円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。
・ばね付のものは、自動的に開きます。
・刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
【用途】
・プリント回路基板上の線材の切断に。
・トリミング作業に。
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN 電工ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN 電工ニッパ
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
(メリー印)VA線・銅線・鉄線・軟鉄線用ニッパ 鋭刃
電工ニッパ
KLEIN 電工ニッパ
メーカーKLEIN TOOLSフジ矢フジ矢室本鉄工SK-11KLEIN TOOLS
通常価格9,244円-2,913円3,084円3,914円2,903円 -9,192円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目3日目1日目
銅線切断能力(mm)1.5343--
本体材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼炭素鋼クロームバナジウム鋼特殊鋼
グリップ種類プラスチック樹脂樹脂ポリ塩化ビニール塩化ビニールプラスチック
ばねあり-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト