17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ(特殊鋼/グリップ:プラスチック)

ペンチ(特殊鋼/グリップ:プラスチック)

通常単価(税別)
9,11410,092
税込単価
10,02511,101
通常出荷日:1日目

【特長】・刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。・耐久性に優れた高周波焼き入れ...

詳細を確認
  • グリップ種類
    プラスチック
  • 切断能力(mm)VA線(VVF)
    -
  • 切断能力(mm)銅線
    -
  • 落下防止用ひも取付穴
    なし
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
200
Φ2.2
0092644700088
114-2876
189.9
247
1個
-
Φ2.5
0092644700132
195-2061
220.7
422.000
1個
225
Φ2.2
0092644700163
114-2877
220.7
417
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,114
( 10,025 )
1日目
10,092
( 11,101 )
1日目
9,332
( 10,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
・ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
【用途】
・電線の切断に。
・ネジやくぎの切断に。
・導線材の切断に。
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチ(特殊鋼/グリップ:プラスチック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ(特殊鋼/グリップ:プラスチック)
強力型ペンチ コンフォートハンドル
強力型ペンチ 偏芯タイプ
強力型ペンチ 蓄光タイプ
KLEIN ペンチ
ペンチ 偏芯タイプ
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格9,114-12,83511,19710,9768,507 -7,510 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
グリップ種類プラスチック---コンフォートプラスチック
切断能力(mm)VA線(VVF)------
切断能力(mm)銅線------
落下防止用ひも取付穴なしなしなしなしなし-
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼-特殊鋼

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト