17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ 偏芯タイプ

ペンチ 偏芯タイプ

通常単価(税別)
7,51010,106
税込単価
8,26111,117
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用して...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

落下防止用ひも取付穴

JANコード

トラスココード

全長(mm)

落下防止用ひも取付穴

質量(g)

材質2

最小発注数量
225
-
0092644700323
114-2871
220.7
なし
408
グリップ:プラスチック
1個
250
-
0092644700422
114-2872
238.1
なし
500
グリップ:プラスチック
1個
250
0092644701047
114-2873
238.1
あり
500
グリップ:プラスチック
1個
-
-
0092644700446
195-2027
241.3
なし
500
グリップ:ヘビープラスチック仕上げ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,510
( 8,261 )
4日目
7,620
( 8,382 )
4日目
10,106
( 11,117 )
4日目
8,419
( 9,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
・独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
・ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
【用途】
・電線の切断に。
・ネジやくぎの切断に。
・硬線材(ACSR 等)の切断に。
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチ 偏芯タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ 偏芯タイプ
偏芯ペンチ GTP
KLEIN ペンチ
KLEIN 強力型ペンチ
ペンチセット3種
ペンチ(特殊鋼/グリップ:プラスチック)
メーカーKLEIN TOOLSウィザ(旧:グレートツール)KLEIN TOOLSKLEIN TOOLSボッシュKLEIN TOOLS
通常価格7,510-1,016 -8,507 -10,494 -7,5529,114 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目2日目1日目
鉄線切断能力(mm)Φ2.522.52.52.3-
グリップ種類プラスチックラバーグリップコンフォートコンフォートソフトグリッププラスチック
材質1特殊鋼----特殊鋼

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト