17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

KLEIN 強力型ニッパ

KLEIN 強力型ニッパ
通常単価(税別)
8,769円~9,255円
税込単価
9,646円~10,181円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。・耐久性に優れた高周波焼...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
200
0092644720307
114-2893
195.3
244
1個
150
0092644720741
114-2894
155.6
175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,255円
( 10,181円 )
4日目
8,769円
( 9,646円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
・先細のノーズデザインです。
【用途】
・盤内や狭い箇所での線材の切断に
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN 強力型ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN 強力型ニッパ
KLEIN ニッパ
KLEIN 強力型ニッパ
ニッパ PC4
ビクタープラス 強力ニッパー(薄刃)
KLEIN 鉄筋工事用ニッパ
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS室本鉄工VICTOR(花園工具)KLEIN TOOLS
通常価格8,769円-6,437円 -10,236円3,632円5,411円 -6,217円
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目1日目4日目
鉄線切断能力(mm)2.22.52.50.922.5
本体材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼炭素鋼クロムバナジウム鋼特殊鋼
グリップ種類プラスチックプラスチックコンフォートポリ塩化ビニールエラストマー樹脂プラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト