17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KLEIN 強力型ペンチ

KLEIN 強力型ペンチ

通常単価(税別)
8,81010,665
税込単価
9,69111,732
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。・ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイ...

詳細を確認
  • 鉄線切断能力 (mm)
    2.5
  • グリップ種類
    プラスチック
  • 落下防止用ひも取付穴
    なし
  • 本体材質
    特殊鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
200
0092644700736
114-2865
200.02
299
1個
225
0092644700798
114-2866
220.7
386
1個
225
0092644700828
114-2867
238.1
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,665
( 11,732 )
1日目
8,810
( 9,691 )
4日目
8,950
( 9,845 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
・ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
・独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
【用途】
・電線の切断に
・ネジやくぎの切断に
・硬線材(ACSR 等)の切断に
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN 強力型ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN 強力型ペンチ
KLEIN ペンチ
KLEIN 強力型ペンチ
ペンチ 偏芯タイプ
偏芯ペンチ GTP
ペンチセット3種
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSウィザ(旧:グレートツール)ボッシュ
通常価格8,810-8,507 -10,494 -7,510 -1,016 -7,552
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目〜4日目2日目
鉄線切断能力(mm)2.52.52.5Φ2.522.3
グリップ種類プラスチックコンフォートコンフォートプラスチックラバーグリップソフトグリップ
落下防止用ひも取付穴なしなしなし---
本体材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト