ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KLEIN 軽量電工ニッパ

通常単価(税別)
3,530円
税込単価
3,883円
通常出荷日:4日目

【特長】・18AWGまでのワイヤを切断することができます。・クッション入りのグリップとバネにより、繰り...

詳細を確認

型番:

D275-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D275-5の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
本体材質
特殊鋼
グリップ種類
プラスチック
より線切断能力(mm)
1
JANコード
0092644720802
トラスココード
114-3312
全長(mm)
127
切断能力([[MM2]])より線
1
全長(mm)
127.0
重量(g)
51

型番リスト

表示件数
型番
D275-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,530円
( 3,883円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18AWGまでのワイヤを切断することができます。
・クッション入りのグリップとバネにより、繰り返し切断を行っても快適に作業できます。
・熱処理されており、耐久性が上がっています。
【用途】
・細線や結束バンドのフラッシュ切断に
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN 軽量電工ニッパの型番D275-5のページです。 型番D275-5に関する仕様情報を記載しております。
KLEIN 軽量電工ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN 軽量電工ニッパ
KLEIN 電工ニッパ
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマG
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
(メリー印)VA線・銅線・鉄線・軟鉄線用ニッパ 鋭刃
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSフジ矢フジ矢フジ矢室本鉄工
通常価格3,530円9,192円2,913円4,331円3,084円3,914円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法125110175200175200
本体材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼構造用炭素鋼特殊鋼炭素鋼
グリップ種類プラスチックプラスチック樹脂エラストマー樹脂樹脂ポリ塩化ビニール
より線切断能力(mm)1-----
JANコード00926447208020092644722301----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました