ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

KLEIN 電工ニッパ

KLEIN 電工ニッパ D230-4C
通常単価(税別)
9,192円
税込単価
10,111円
通常出荷日:1日目

【特長】・ニッケルリボンワイヤの切断用に設計された電工ニッパです。・ばね付で自動的に開きます。・刃が短...

詳細を確認

型番:

D230-4C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D230-4Cの仕様・寸法情報

呼び寸法
110
本体材質
特殊鋼
グリップ種類
プラスチック
JANコード
0092644722301
トラスココード
114-3307
切断能力(mm)ニッケルワイヤ
φ1
全長(mm)
108
重量(g)
54
ニッケルワイヤ切断能力(mm)
1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
D230-4C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,192円
( 10,111円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッケルリボンワイヤの切断用に設計された電工ニッパです。
・ばね付で自動的に開きます。
・刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
【用途】
・ニッケル製導線の切断に。
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN 電工ニッパの型番D230-4Cのページです。 型番D230-4Cに関する仕様情報を記載しております。
KLEIN 電工ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN 電工ニッパ
KLEIN 軽量電工ニッパ
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマG
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
(メリー印)VA線・銅線・鉄線・軟鉄線用ニッパ 鋭刃
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSフジ矢フジ矢フジ矢室本鉄工
通常価格9,192円3,530円2,913円4,331円3,084円3,914円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法110125175200175200
本体材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼構造用炭素鋼特殊鋼炭素鋼
グリップ種類プラスチックプラスチック樹脂エラストマー樹脂樹脂ポリ塩化ビニール
JANコード00926447223010092644720802----
トラスココード114-3307114-3312----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました