ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KLEIN 強力型ニッパ

通常単価(税別)
10,236円
税込単価
11,260円
通常出荷日:4日目

【特長】・ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。・刃に角度が付いているアングル...

詳細を確認

型番:

J2000-59
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

J2000-59の仕様・寸法情報

呼び寸法
225
鉄線切断能力(mm)
2.5
本体材質
特殊鋼
グリップ種類
コンフォート
JANコード
0092644720512
トラスココード
114-2895
全長(mm)
228.6
重量(g)
500

型番リスト

表示件数
型番
J2000-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,236円
( 11,260円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
・刃に角度が付いているアングルヘッドデザインにより、簡単にねじやボルトを切断できます。
・偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
・切断刃が長いデザインです。
【用途】
・ACSR・硬線・ネジ・釘等の切断に
【材質】
・特殊鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN 強力型ニッパの型番J2000-59のページです。 型番J2000-59に関する仕様情報を記載しております。
KLEIN 強力型ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN 強力型ニッパ
KLEIN アングルヘッドニッパ
KLEIN アングルヘッドニッパ
KLEIN 鉄筋工事用ニッパ
ニッパ PC4
ステンレスニッパ 60H-150
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS室本鉄工フジ矢
通常価格10,236円8,080円8,962円6,217円3,632円3,792円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
呼び寸法225200200225125150
鉄線切断能力(mm)2.52.52.52.50.90.8
本体材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼炭素鋼ステンレス鋼(SUS420J2)
グリップ種類コンフォートプラスチックコンフォートプラスチックポリ塩化ビニール樹脂
JANコード0092644720512009264472097000926447210900092644720727--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました