17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KLEIN ペンチ

KLEIN ペンチ

通常単価(税別)
9,255円~10,442円
税込単価
10,181円~11,486円
通常出荷日:4日目

【特長】・偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用して...

詳細を確認
  • 鉄線切断能力 (mm)
    2.5
  • グリップ種類
    コンフォート
  • 落下防止用ひも取付穴
    なし
  • 材質2
    グリップ:コンフォート
  • 本体材質
    特殊鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
225
0092644700040
114-2874
223.8
439
1個
250
0092644721014
114-2875
241.3
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,255円
( 10,181円 )
4日目
10,442円
( 11,486円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・刃先が網目状に加工された手いるため、しっかりと掴むことができます。
・独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
・特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
【用途】
・電線の切断に。
・ネジやくぎの切断に。
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:コンフォート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN ペンチ
強力型ペンチ 偏芯タイプ コンフォートハンドル
ペンチ(特殊鋼/グリップ:プラスチック)
ペンチ 偏芯タイプ
強力型ペンチ コンフォートハンドル
偏芯ペンチ GTP
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSウィザ(旧:グレートツール)
通常価格9,255円-10,816円 -9,646円 -7,851円 -12,835円1,016円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
鉄線切断能力(mm)2.52.5-Φ2.5-2
グリップ種類コンフォートコンフォートプラスチックプラスチック-ラバーグリップ
落下防止用ひも取付穴なしなしなし-なし-
材質2グリップ:コンフォートグリップ:コンフォートグリップ:プラスチック-グリップ:コンフォート-
本体材質特殊鋼特殊鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト