ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KLEIN 鉄筋工事用ニッパ

通常単価(税別)
6,217円
税込単価
6,839円
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄筋結束番線用のニッパです。・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適してい...

詳細を確認
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

D248-9ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D248-9STの仕様・寸法情報

呼び寸法
225
鉄線切断能力(mm)
2.5
本体材質
特殊鋼
グリップ種類
プラスチック
JANコード
0092644720727
トラスココード
114-2892
全長(mm)
233.4
重量(g)
310

型番リスト

表示件数
型番
D248-9ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,217円
( 6,839円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋結束番線用のニッパです。
・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
【用途】
・鉄筋結束線の切断に
・狭い箇所での切断に
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN 鉄筋工事用ニッパの型番D248-9STのページです。 型番D248-9STに関する仕様情報を記載しております。
KLEIN 鉄筋工事用ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN 鉄筋工事用ニッパ
KLEIN 強力型ニッパ
KLEIN アングルヘッドニッパ
KLEIN アングルヘッドニッパ
ニッパ PC4
(メリー印)スタンダードニッパ
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS室本鉄工室本鉄工
通常価格6,217円10,236円8,962円8,080円3,632円2,685円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
呼び寸法225225200200125125
鉄線切断能力(mm)2.52.52.52.50.90.8
本体材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼炭素鋼炭素鋼
グリップ種類プラスチックコンフォートコンフォートプラスチックポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール
JANコード0092644720727009264472051200926447210900092644720970--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました