ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KLEIN アングルヘッドニッパ

KLEIN アングルヘッドニッパ J248-8
通常単価(税別)
8,962円
税込単価
9,858円
通常出荷日:4日目

【特長】・偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切...

詳細を確認

型番:

J248-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

J248-8の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
鉄線切断能力(mm)
2.5
本体材質
特殊鋼
グリップ種類
コンフォート
JANコード
0092644721090
トラスココード
114-2889
全長(mm)
206.4
重量(g)
278

型番リスト

表示件数
型番
J248-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,962円
( 9,858円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
【用途】
・電線・硬線・ネジ・釘等の切断に
【材質】
・特殊鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN アングルヘッドニッパの型番J248-8のページです。 型番J248-8に関する仕様情報を記載しております。
KLEIN アングルヘッドニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN アングルヘッドニッパ
KLEIN アングルヘッドニッパ
KLEIN 強力型ニッパ
KLEIN 鉄筋工事用ニッパ
ニッパー 成型G
(メリー印)スタンダードニッパ
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSE-Value室本鉄工
通常価格8,962円8,080円10,236円6,217円748円2,685円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目3日目1日目
呼び寸法200200225225150125
鉄線切断能力(mm)2.52.52.52.51.60.8
本体材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼炭素工具鋼炭素鋼
グリップ種類コンフォートプラスチックコンフォートプラスチック樹脂ポリ塩化ビニール
JANコード0092644721090009264472097000926447205120092644720727--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました