17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイア 多目的プロマー電池パック・充電器 KGP015B

ダイア 多目的プロマー電池パック・充電器

通常単価(税別)
37,512円
税込単価
41,263円
通常出荷日:6日目

【特長】・HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。

  • 種類
    電池パック
  • 消費電力(VA)
    -
  • 電圧(V)
    18
  • 電源(V)
    -
  • 容量(Ah)
    5
  • 質量(g)
    710
  • トラスココード
    130-9834
  • 定格容量
    5.0

ご注意

  • HPN-250RL、HPN-250RLA、HPC-65BRL,HPC-85BRLには、ご使用いただけません。

型番:

KGP015B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KGP015Bの仕様・寸法情報

種類
電池パック
消費電力(VA)
-
電圧(V)
18
電源(V)
-
容量(Ah)
5
質量(g)
710
トラスココード
130-9834
定格容量
5.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
KGP015B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,512円
( 41,263円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。

ご注意

  • HPN-250RL、HPN-250RLA、HPC-65BRL,HPC-85BRLには、ご使用いただけません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイア 多目的プロマー電池パック・充電器の型番KGP015Bのページです。 型番KGP015Bに関する仕様情報を記載しております。
ダイア 多目的プロマー電池パック・充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイア 多目的プロマー電池パック・充電器
ダイア 充電式多目的プロマー
多目的工具プロマー
充電式ハンディ圧着機 電池パック
充電圧着器 充電圧着器
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 電池パック・充電器
メーカーダイアダイアダイアクラウケPanasonicカクタス
通常価格37,512円361,861円240,811円28,288円705,100円19,926円 -
通常出荷日6日目4日目4日目4日目5日目4日目
種類電池パック-----
消費電力(VA)------
電圧(V)1818----
電源(V)------
容量(Ah)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました