17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイア 充電式多目的プロマー HPN-250RLB

ダイア 充電式多目的プロマー

通常単価(税別)
361,861円
税込単価
398,047円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘッド交換で多彩な作業が可能です。・コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効...

詳細を確認
  • 電圧(V)
    18
  • 質量(g)
    4200
  • トラスココード
    130-3325
  • 奥行(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    252
  • 出力(kN)
    127
  • 幅(mm)
    297
  • JANコード
    4580682080126

型番:

HPN-250RLB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HPN-250RLBの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
質量(g)
4200
トラスココード
130-3325
奥行(mm)
75
高さ(mm)
252
出力(kN)
127
幅(mm)
297
JANコード
4580682080126

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPN-250RLB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361,861円
( 398,047円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド交換で多彩な作業が可能です。
・コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
【用途】
・標準セットで14~250mm2の圧着ができます。
・オプションケーブルカッターで通信ケーブルの切断が可能です。
・オプションCT-240でT型、C型コネクター、6角圧縮端子の圧縮ができます。
・オプションCP-40でレースウエイの切断と穴あけが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイア 充電式多目的プロマーの型番HPN-250RLBのページです。 型番HPN-250RLBに関する仕様情報を記載しております。
ダイア 充電式多目的プロマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイア 充電式多目的プロマー
ダイア 多目的プロマー電池パック・充電器
多目的工具プロマー
ダイア 充電式ケーブルカッター(18V)
充電圧着器 充電圧着器
クラウケ 充電式油圧カッター
メーカーダイアダイアダイアダイアPanasonicクラウケ
通常価格361,861円37,512円240,811円407,462円 -705,100円522,225円
通常出荷日4日目6日目4日目4日目5日目4日目
電圧(V)1818----
質量(g)42007104300.0---
トラスココード130-3325130-9834819-9611---
奥行(mm)75-----
高さ(mm)252-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート