17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイア 充電式ケーブルカッター(18V)

ダイア 充電式ケーブルカッター(18V)

通常単価(税別)
407,462円~477,936円
税込単価
448,208円~525,730円
通常出荷日:4日目

【特長】・オートリターン機構付でスイッチを離すと、カッターが自動的に元の位置に戻ります。【用途】・通信...

詳細を確認

    ご注意

    • 活線は切断しないでください。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    切断能力([[MM2]])

    質量(g)

    トラスココード

    切断能力([[MM2]])CV線

    切断能力

    JANコード

    最小発注数量
    6KV-CV 500[[MM2]]・単芯(φ53)
    7150
    130-3326
    500
    6KV-CV500[[MM2]]・単芯(φ53)
    4580682080140
    1個
    6KV-CV 1000[[MM2]]・単芯(φ56)
    12250
    130-9835
    1000
    6KV-CV1000[[MM2]]・単芯(φ56)
    4580682080164
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    407,462円
    ( 448,208円 )
    4日目
    477,936円
    ( 525,730円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートリターン機構付でスイッチを離すと、カッターが自動的に元の位置に戻ります。
    【用途】
    ・通信、電力線ケーブル専用。

    ご注意

    • 活線は切断しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイア 充電式ケーブルカッター(18V)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイア 充電式ケーブルカッター(18V)
    ダイア 充電式多目的プロマー
    ミルウォーキー M18 油圧カッター
    クラウケ 充電式油圧ケーブルカッター
    クラウケ 充電式油圧ケーブルカッター
    コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 電池パック・充電器
    メーカーダイアダイアミルウォーキー(MILWAUKEE)クラウケクラウケカクタス
    通常価格407,462円-361,861円158,453円270,650円270,650円19,926円 -
    通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト