17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND 電動油圧式差し筋ベンダー“DBS-16H” DBS16H

DIAMOND 電動油圧式差し筋ベンダー“DBS-16H”

通常単価(税別)
331,566円
税込単価
364,723円
通常出荷日:4日目

【特長】・壁際より65mmの曲げ加工が可能です。・オプションの部品を使用すればSD490鉄筋も対応可能...

詳細を確認
  • 曲げ速度 (秒)
    90°4秒
  • 消費電力 (W)
    1020
  • 曲げ範囲
    0°~90°
  • トラスココード
    112-7536
  • 電源(V)
    AC100
  • 質量(g)
    11500
  • 曲げ能力
    SD390/D16
  • JANコード
    4562194980934

型番:

DBS16H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DBS16Hの仕様・寸法情報

曲げ速度(秒)
90°4秒
消費電力(W)
1020
曲げ範囲
0°~90°
トラスココード
112-7536
電源(V)
AC100
質量(g)
11500
曲げ能力
SD390/D16
JANコード
4562194980934

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DBS16H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
331,566円
( 364,723円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁際より65mmの曲げ加工が可能です。
・オプションの部品を使用すればSD490鉄筋も対応可能です。
・かがまずに作業できるので、腰への負担を減らせます。
・58mmから250mmまで、曲げ高さ調整自在です。
・ヘッド部360°回転式の差し筋ベンダーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND 電動油圧式差し筋ベンダー“DBS-16H”の型番DBS16Hのページです。 型番DBS16Hに関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND 電動油圧式差し筋ベンダー“DBS-16H”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND 電動油圧式差し筋ベンダー“DBS-16H”
DIAMOND 差し筋ベンダー“HB-16W”
鉄筋ベンダー
DIAMOND デジタル静音ベンダー
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
DIAMOND ダブルハッカー
メーカーIKKIKKIKKIKKオグラIKK
通常価格331,566円246,742円374,298円2,073,976円221,613円13,360円
通常出荷日4日目4日目4日目19日目4日目2日目
曲げ速度(秒)90°4秒135°8秒5180°3.5~48.5-
消費電力(W)102010501050---
曲げ範囲0°~90°0°~135°0~180°0°~190°--
トラスココード112-7536112-7533455-8561112-7542-112-7532
電源(V)AC100AC100-三相200~230--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました