ツール用品技術窓口

DIAMOND デジタル静音ベンダー DTB165

DIAMOND デジタル静音ベンダー

通常単価(税別)
2,073,976円
税込単価
2,281,374円
通常出荷日:19日目

【特長】・角度設定用にタッチパネルを採用し、楽々操作可能です。高出力モーターの採用で驚きの静粛性を実現...

詳細を確認
  • 曲げ速度 (秒)
    180°3.5~4
  • 曲げ範囲
    0°~190°
  • トラスココード
    112-7542
  • 鉄筋径SD345
    D16以下
  • 電源(V)
    三相200~230
  • 質量(g)
    220000
  • JANコード
    4562194980361

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

DTB165
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DTB165の仕様・寸法情報

曲げ速度(秒)
180°3.5~4
曲げ範囲
0°~190°
トラスココード
112-7542
鉄筋径SD345
D16以下
電源(V)
三相200~230
質量(g)
220000
JANコード
4562194980361
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTB165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,073,976円
( 2,281,374円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度設定用にタッチパネルを採用し、楽々操作可能です。高出力モーターの採用で驚きの静粛性を実現しました。拡張性に優れ、特注品の作成で複雑な加工を可能にします。曲げ速度は高速・低速の選択可能です。
・5つの角度をデジタル設定し、タッチひとつで呼び出せます。静粛性・省電力に優れたタッチパネル搭載の新世代デジタルベンダーです。
・15~32Rの曲げ加工が可能で、複雑な加工にも対応します。
・曲げ速度は「高速」「低速」が選択可能です。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND デジタル静音ベンダーの型番DTB165のページです。 型番DTB165に関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND デジタル静音ベンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND デジタル静音ベンダー
DIAMOND 差し筋ベンダー“HB-16W”
鉄筋ベンダー
DIAMOND ダブルハッカー
DIAMOND DBD-16L用スタンドセット
DIAMOND DBD-16L用寸法ツキアテ
メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
通常価格2,073,976円246,742円374,298円13,360円24,593円31,644円
通常出荷日19日目4日目4日目2日目6日目6日目
曲げ速度(秒)180°3.5~4135°8秒5---
曲げ範囲0°~190°0°~135°0~180°---
トラスココード112-7542112-7533455-8561112-7532805-2980805-2981
鉄筋径SD345D16以下--D13/D16--
電源(V)三相200~230AC100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました