ツール用品技術窓口

DIAMOND 鉄筋ベンダー“DBD-25H” DBD25H

DIAMOND 鉄筋ベンダー“DBD-25H”

通常単価(税別)
540,120
税込単価
594,132
通常出荷日:4日目

【特長】・最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。・過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。・...

詳細を確認
  • 曲げ速度 (秒)
    180°9秒
  • 消費電力 (W)
    1430W
  • 曲げ範囲
    0°~180°
  • トラスココード
    112-7526
  • 鉄筋径SD345
    D10~D25
  • 電源(V)
    単相100
  • 質量(g)
    96500
  • 電源(A)
    15
  • 消費電力(W)
    1430
  • JANコード
    4562194980842

ご注意

  • SD390・SD490はオプションの対応ローラーが必要です。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

DBD25H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DBD25Hの仕様・寸法情報

曲げ速度(秒)
180°9秒
消費電力(W)
1430W
曲げ範囲
0°~180°
トラスココード
112-7526
鉄筋径SD345
D10~D25
電源(V)
単相100
質量(g)
96500
電源(A)
15
消費電力(W)
1430
JANコード
4562194980842

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DBD25H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540,120
( 594,132 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。
・過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。
・非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。

ご注意

  • SD390・SD490はオプションの対応ローラーが必要です。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND 鉄筋ベンダー“DBD-25H”の型番DBD25Hのページです。 型番DBD25Hに関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND 鉄筋ベンダー“DBD-25H”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND 鉄筋ベンダー“DBD-25H”
鉄筋ベンダー
DIAMOND 差し筋ベンダー“HB-16W”
DIAMOND デジタル静音ベンダー
DIAMOND ダブルハッカー
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
メーカーIKKIKKIKKIKKIKKオグラ
通常価格540,120374,298246,7422,073,97613,360221,613
通常出荷日4日目4日目4日目19日目2日目4日目
曲げ速度(秒)180°9秒5135°8秒180°3.5~4-8.5
消費電力(W)1430W10501050---
曲げ範囲0°~180°0~180°0°~135°0°~190°--
トラスココード112-7526455-8561112-7533112-7542112-7532-
鉄筋径SD345D10~D25--D16以下D13/D16-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました