17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND 電動油圧式鉄筋ストライナー

DIAMOND 電動油圧式鉄筋ストライナー

通常単価(税別)
340,495358,353
税込単価
374,545394,188
通常出荷日:4日目

【特長】・D32までの鉄筋を無段階で修正できます。・ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の...

詳細を確認
  • 曲げ速度 (秒)
    90°12秒
  • 曲げ範囲
    90°
  • 電源(V)
    AC100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

トラスココード

質量(g)

曲げ能力

JANコード

最小発注数量
1330
113-7109
27800
SD490/D32以下
4562194980941
1個
1050
113-7116
26000
SD345/D32以下
4562194980194
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358,353
( 394,188 )
4日目
340,495
( 374,545 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D32までの鉄筋を無段階で修正できます。
・ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。
・コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。
・押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。
・ハウジング部は360度回転自在です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND 電動油圧式鉄筋ストライナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND 電動油圧式鉄筋ストライナー
DIAMOND デジタル静音ベンダー
DIAMOND 差し筋ベンダー“HB-16W”
鉄筋ベンダー
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
ハンディベンダー
メーカーIKKIKKIKKIKKオグラオグラ
通常価格340,495-2,073,976246,742374,298221,613251,844
通常出荷日4日目19日目4日目4日目4日目4日目
曲げ速度(秒)90°12秒180°3.5~4135°8秒58.58.0(180°曲げ)
曲げ範囲90°0°~190°0°~135°0~180°--
電源(V)AC100三相200~230AC100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト