17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IREGA "絶縁スーパーワイドモンキーレンチ"

IREGA "絶縁スーパーワイドモンキーレンチ"

通常単価(税別)
4,687円~5,045円
税込単価
5,156円~5,550円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドル部が絶縁素材で覆われている絶縁レンチです。・絶縁素材は3層構造(赤・オレンジ・黄)で...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・1000V絶縁仕様
・欧州規格EN60900適合品
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:クロムメッキ

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最大口開き(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
176
34
8410295826353
250
114-6867
1個
216
39
8410295826360
370
114-6868
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,687円
( 5,156円 )
1日目
5,045円
( 5,550円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部が絶縁素材で覆われている絶縁レンチです。
・絶縁素材は3層構造(赤・オレンジ・黄)で、オレンジは注意・黄は要買い替えと消耗度合が目視出来ます。
・落下時のダメージ軽減を目的とした黒色コーティングがハンドルエンドに施されています。
・コンパクト軽量設計ながら標準品比で78%口開きが大きい超ワイドタイプです。
・最大口開き時に突き出し部が小さく邪魔になりません。
・ヨーロッパ産の高品質な合金鋼を使用しており剛性が高く耐久性に優れています。
・ニッケルクロムコーティングにより優れた防錆性能を有しています。
・ナット二面幅や板材厚さ等の測定に便利な目盛付です。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IREGA "絶縁スーパーワイドモンキーレンチ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IREGA "絶縁スーパーワイドモンキーレンチ"
絶縁モンキーレンチ
絶縁モンキーレンチ 目盛付
モンキレンチ(絶縁機能付グリップ)
150mm/24mm モンキーレンチ(絶縁グリップ)
メーカーIREGAクニペックストラスコ中山ロブテックスエスコ
通常価格4,687円-12,588円6,659円5,173円6,291円
通常出荷日1日目6日目4日目在庫品1日目1日目
材質1クロムバナジウム鋼----
材質2表面処理:クロムメッキ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト