17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グラボテック ハイブリッドレーザーマーカー

グラボテック ハイブリッドレーザーマーカー

通常単価(税別)
3,568,290円~4,251,351円
税込単価
3,925,119円~4,676,486円
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクトで独立したターンキー・システムによって、オールインワン設計されたマシンです。・簡単...

詳細を確認
  • 質量(g)
    19800
  • 材質1
    金属
  • 材質2
    樹脂
  • 最小打刻寸法(mm)
    65×65
  • 最大打刻寸法(mm)
    205×205
  • 奥行(mm)
    258
  • 高さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    730
  • 定格周波数(Hz)
    50 - 60 Hz
  • 定格電圧(V)
    100 - 240 V AC
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

最小発注数量
115-7139
1個
115-7140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,568,290円
( 3,925,119円 )
19日目
4,251,351円
( 4,676,486円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで独立したターンキー・システムによって、オールインワン設計されたマシンです。
・簡単な取り付けで、配線の制約条件を解消しています。
・信号ケーブル1本のみ接続が必要なため、インラインでの設置が容易です。
・ハイコントラストのはっきりしたマーキングや控えめなマーキング、または深彫りや浅彫りマーキングなど、出力レンジによる様々な仕上がりが施せます。
・幅広い周波数領域なので、様々な用途やあらゆる材料に対しマーキングが可能です。
・領域内の最大ピーク出力によって、様々な材料にハイコントラストのマーキングを行います。
・高品質ビームは、特にプラスチックに有効です。
【用途】
・印字、型番印字、シリアル印字に。
・プラスチックのコントラストマーキングに。
【材質】
・金属
・樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラボテック ハイブリッドレーザーマーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラボテック ハイブリッドレーザーマーカー
グラボテック ファイバーレーザーマーカー
グラボテック 卓上型刻印機
グラボテック レーザーマーカー用ワークステーション
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(英字セット)
デートマークドライバー
メーカーグラボテックグラボテックグラボテックグラボテック山崎産業浦谷商事
通常価格3,568,290円-3,774,293円879,418円1,096,262円7,286円 -1,290円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目9日目9日目
質量(g)1980068002600060000--
材質1金属金属62HRCまでの金属---
材質2樹脂樹脂樹脂---
最小打刻寸法(mm)65×6565×65----
最大打刻寸法(mm)205×205205×205100×120---
よく一緒に購入される商品

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト