17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グラボテック 卓上型刻印機 IMPACT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グラボテック 卓上型刻印機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IMPACT

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。
・入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。
・タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。
・CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。
・安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。
・手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。
【用途】
・刻印、型番刻印、シリアル刻印に。
【材質】
・62HRCまでの金属
・樹脂
・合金

指定中の仕様・寸法情報

寸法(mm)
270×489.8×704
質量(g)
26000
トラスココード
115-7148
材質1
62HRCまでの金属
材質2
樹脂
材質3
合金
最大打刻寸法(mm)
100×120
奥行(mm)
489.8
高さ(mm)
704
幅(mm)
270

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト