17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グラボテック レーザーマーカー用ワークステーション LW2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グラボテック レーザーマーカー用ワークステーション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LW2

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・Fシリーズ、エナジーシリーズのレーザーマーカーに使用可能です。
・ワークの高さに合わせて焦点距離を設定できるレーザー用専用ボックスです。
【用途】
・レーザーマーカー対応専用ボックスとして。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
60000
トラスココード
115-7152
奥行(mm)
622
高さ(mm)
773
幅(mm)
600
定格周波数(Hz)
50 - 60 Hz
定格電圧(V)
100 - 240 V AC
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト