17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グラボテック ファイバーレーザーマーカー F30

グラボテック ファイバーレーザーマーカー

通常単価(税別)
3,774,293円
税込単価
4,151,722円
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です...

詳細を確認
  • 質量(g)
    6800
  • トラスココード
    115-7136
  • 材質1
    金属
  • 材質2
    樹脂
  • 最小打刻寸法(mm)
    65×65
  • 最大打刻寸法(mm)
    205×205
  • 奥行(mm)
    138
  • 高さ(mm)
    203
  • 幅(mm)
    307

型番:

F30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F30の仕様・寸法情報

質量(g)
6800
トラスココード
115-7136
材質1
金属
材質2
樹脂
最小打刻寸法(mm)
65×65
最大打刻寸法(mm)
205×205
奥行(mm)
138
高さ(mm)
203
幅(mm)
307
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
F30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,774,293円
( 4,151,722円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です。
・生産ラインやロボットアームなど、どのような場所にも取り付けが簡単で、設置時間とコストが大幅に削減できます。
・頑丈な構造の高品質コンポーネントによって、メンテナンスの手間が少なく安定した作業性を実現しています。
・ダストやその他の飛散物から保護できるIP54クラスのヘッドは、過酷な産業環境でも有効です。
・高エネルギーレーザーによって、高速で精密なマーキングを行います。
・粗い面、平滑な面、塗装面などあらゆる表面仕様に対しても、ハイコントラストのマーキングが可能です。
・3Dの深彫りを含めて、あらゆるマーキング加工が可能です。
【用途】
・印字、型番印字、シリアル印字に。
・高速で高コントラストのマーキングに。
【材質】
・金属
・樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラボテック ファイバーレーザーマーカーの型番F30のページです。 型番F30に関する仕様情報を記載しております。
グラボテック ファイバーレーザーマーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラボテック ファイバーレーザーマーカー
グラボテック ハイブリッドレーザーマーカー
グラボテック 卓上型刻印機
グラボテック レーザーマーカー用ワークステーション
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(英字セット)
デートマークドライバー
メーカーグラボテックグラボテックグラボテックグラボテック山崎産業浦谷商事
通常価格3,774,293円3,568,290円 -879,418円1,096,262円7,286円 -1,290円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目9日目9日目
質量(g)6800198002600060000--
トラスココード115-7136-115-7148115-7152--
材質1金属金属62HRCまでの金属---
材質2樹脂樹脂樹脂---
最小打刻寸法(mm)65×6565×65----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました