17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レザーマン マルチツール“チャージプラスTTi” CHGP-T-N

レザーマン マルチツール“チャージプラスTTi”

通常単価(税別)
33,503円
税込単価
36,853円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドルにチタン、直刃にS30Vステンレスを採用した、レザーマンのフラッグシップモデルです。...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    100
  • JANコード
    4571384851763
  • トラスココード
    116-4003
  • 重量(g)
    252
  • 材質1
    本体:ステンレススチール、ハンドル:チタン

型番:

CHGP-T-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CHGP-T-Nの仕様・寸法情報

全長(mm)
100
JANコード
4571384851763
トラスココード
116-4003
重量(g)
252
材質1
本体:ステンレススチール、ハンドル:チタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHGP-T-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,503円
( 36,853円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルにチタン、直刃にS30Vステンレスを採用した、レザーマンのフラッグシップモデルです。
・ドライバービットが合計9本付属し、ドライバー作業にも適しています。
・プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。
・19の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設定されています。
・全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。
・LTJマーク付で25年保証です。
【用途】
・業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。
【材質】
・本体:ステンレススチール
・ハンドル:チタン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レザーマン マルチツール“チャージプラスTTi”の型番CHGP-T-Nのページです。 型番CHGP-T-Nに関する仕様情報を記載しております。
レザーマン マルチツール“チャージプラスTTi”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レザーマン マルチツール“チャージプラスTTi”
レザーマン マルチツール“ウェーブプラスブラック”
カップリングツール
虫まわし(バルブツール)
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
自転車用ドライバーセット 004172
メーカーレザーマンレザーマン室本鉄工ANEXエスコWERA
通常価格33,503円20,522円5,240円563円6,319円17,742円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
全長(mm)100100190215195 / 175210
JANコード45713848517634571384851794----
トラスココード116-4003116-3997----
重量(g)252241----
材質1本体:ステンレススチール、ハンドル:チタンステンレススチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました