17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター 機械装着用h4スピンドル用ロックナット

通常単価(税別)
10,058円~14,305円
税込単価
11,064円~15,736円
通常出荷日:4日目

【特長】・機械装着用h4スピンドル用ロックナットです。サイズ(mm):φ20×9.8、φ22×19.5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ
  • 商品タイプ詳細
    ロックナット
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

最小発注数量
Φ20×9.8
4580052410973
124-8611
12.000
HSM-2550、HSM-2550-NT40U、HSM-2550-NT50U、HSM-2550-B40、HSM-2550-B50
1個
Φ22×19.5
4580052410966
124-8613
28.000
ELM-64Y、ELM-64YC
1個
Φ36×14.5
4580052410980
124-8612
58.500
HSM-3300、HSM-3300-NT40U、HSM-3300-NT50U、HSM-3300-B40、HSM-3300-B50
1個
Φ50×18.0
4580052410997
124-8614
109.000
HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,058円
( 11,064円 )
4日目
11,553円
( 12,708円 )
4日目
12,155円
( 13,371円 )
4日目
14,305円
( 15,736円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械装着用h4スピンドル用ロックナットです。
サイズ(mm):φ20×9.8、φ22×19.5、φ36×14.5、φ50×18

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 機械装着用h4スピンドル用ロックナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 機械装着用h4スピンドル用ロックナット
リューター 機械装着用h4スピンドル EL‐64用旋盤用ホルダー
コレットチャックHシリーズ
リューター 精密ハンドグラインダー“リューターL‐4TP”
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
電動グラインダー用メンテナンス用パーツ
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作プロクソン浦和工業
通常価格10,058円-65,750円7,336円8,008円1,723円1,099円 -
通常出荷日4日目4日目9日目6日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプパーツパーツ----
商品タイプ詳細ロックナットホルダー----
よく一緒に購入される商品

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト