17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミトロイ “ギヤレンチ” GR125-240

ミトロイ “ギヤレンチ”

通常単価(税別)
280,321円
税込単価
308,353円
通常出荷日:4日目

【特長】・安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。・全長が長くなったラチェットハンドル...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    506
  • 最大入力トルク(N・m)
    240
  • 最大出力トルク(N・m)
    3000
  • JANコード
    4575100015866
  • トラスココード
    859-5079
  • 出力部差込角(mm)
    25.4(□8/8)
  • 入力部差込角(mm)
    12.7(□1/2)
  • 質量(g)
    6800
  • 倍率
    12.5

型番:

GR125-240
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GR125-240の仕様・寸法情報

全長(mm)
506
最大入力トルク(N・m)
240
最大出力トルク(N・m)
3000
JANコード
4575100015866
トラスココード
859-5079
出力部差込角(mm)
25.4(□8/8)
入力部差込角(mm)
12.7(□1/2)
質量(g)
6800
倍率
12.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GR125-240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280,321円
( 308,353円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。
・全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
【用途】
・大型ボルト・ナットの着脱用。
・橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミトロイ “ギヤレンチ”の型番GR125-240のページです。 型番GR125-240に関する仕様情報を記載しております。
ミトロイ “ギヤレンチ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミトロイ “ギヤレンチ”
両スライドラックレンチ2 TRW-WS2
ラックレンチ TRW-2AR
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付
メーカーミトロイミトロイミトロイスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格280,321円11,363円6,384円4,564円3,409円3,339円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)506169166310195240
最大入力トルク(N・m)240-----
最大出力トルク(N・m)3000-----
JANコード45751000158664575100011158----
トラスココード859-5079344-8860281-3050---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました