17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クラウケ 充電式油圧ケーブルカッター ES32FL

クラウケ 充電式油圧ケーブルカッター

通常単価(税別)
270,650円
税込単価
297,715円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。・スピーディな切断が...

詳細を確認
  • 切断能力([[MM2]])KIV線
    325
  • JANコード
    4012078826020
  • 質量(g)
    2000
  • トラスココード
    124-3834
  • 切断能力(mm)
    最大φ32

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売です。

型番:

ES32FL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ES32FLの仕様・寸法情報

切断能力([[MM2]])KIV線
325
JANコード
4012078826020
質量(g)
2000
トラスココード
124-3834
切断能力(mm)
最大φ32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ES32FL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270,650円
( 297,715円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。
・スピーディな切断が可能です。
・マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。
・細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。
・KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。
・オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
【用途】
・銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウケ 充電式油圧ケーブルカッターの型番ES32FLのページです。 型番ES32FLに関する仕様情報を記載しております。
クラウケ 充電式油圧ケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウケ 充電式油圧ケーブルカッター
クラウケ 充電式油圧ケーブルカッター
クラウケ 充電式油圧カッター
充電式ハンディ圧着機 電池パック
ダイア 充電式ケーブルカッター(18V)
ミルウォーキー M18 油圧カッター
メーカークラウケクラウケクラウケクラウケダイアミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格270,650円270,650円522,225円28,288円407,462円 -158,453円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
切断能力([[MM2]])KIV線325-----
JANコード4012078826020401207878131240120788252834059577017436--
質量(g)200020002000200.000--
トラスココード124-3834124-3837124-3835435-3752--
切断能力(mm)最大φ32最大φ32最大φ25---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました