17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND 三点式チューブ 6CD5102

DIAMOND 三点式チューブ

通常単価(税別)
5,156円
税込単価
5,672円
通常出荷日:4日目

【特長】・抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。【用途】・電設、設備、外構工事などの...

詳細を確認
  • トラスココード
    116-5103
  • 質量(g)
    500.0
  • 材質1
    鉄
  • チューブ長さ(mm)
    295
  • 呼び径(mm)
    33

型番:

6CD5102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6CD5102の仕様・寸法情報

トラスココード
116-5103
質量(g)
500.0
材質1
鉄
チューブ長さ(mm)
295
呼び径(mm)
33
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6CD5102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,156円
( 5,672円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
【用途】
・電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。
・鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND 三点式チューブの型番6CD5102のページです。 型番6CD5102に関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND 三点式チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND 三点式チューブ
DIAMOND センタードリル
DIAMOND 三点式チューブ 28mm
DIAMOND 三点式チューブ 53mm
DIAMOND 三点式チューブ 65mm
DIAMOND 三点式チューブ 110mm
メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
通常価格5,156円4,852円4,717円6,032円6,472円9,621円
通常出荷日4日目6日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード116-5103805-3035----
質量(g)500.040.000G----
材質1鉄鉄----
チューブ長さ(mm)295-----
呼び径(mm)33-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました