ツール用品技術窓口

タジマ セフ後付ホルダー 左 左取付用

通常単価(税別)
1,084円
税込単価
1,192円
通常出荷日:1日目

【特長】・左側の腰周りに最適な樹脂製後付ホルダーです。・位置ズレしにくいサイドストッパー付です。・ベル...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364169990
  • トラスココード
    103-0312
  • 適応ベルトサイズ
    幅53mm以下のベルト
  • 質量(g)
    37
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    環部:スチール
  • 色
    黒
  • 適合ベルトサイズ
    幅53mm以下のベルト+厚み3mm以内

ご注意

  • 着脱式工具ホルダー(金属)・風雅ボディにはご使用いただけません。

型番:

SF-LHLD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF-LHLDの仕様・寸法情報

JANコード
4975364169990
トラスココード
103-0312
適応ベルトサイズ
幅53mm以下のベルト
質量(g)
37
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
環部:スチール
色
黒
適合ベルトサイズ
幅53mm以下のベルト+厚み3mm以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-LHLD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,084円
( 1,192円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左側の腰周りに最適な樹脂製後付ホルダーです。
・位置ズレしにくいサイドストッパー付です。
・ベルト装着後でも後付可能なホルダーです。
【用途】
・胴ベルト用セフ着脱式ホルダー。
・着脱式工具差しホルダー。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・環部:スチール

ご注意

  • 着脱式工具ホルダー(金属)・風雅ボディにはご使用いただけません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タジマ セフ後付ホルダー 左 左取付用の型番SF-LHLDのページです。 型番SF-LHLDに関する仕様情報を記載しております。
タジマ セフ後付ホルダー 左 左取付用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ セフ後付ホルダー 左 左取付用
G3ステンロック(メートル目盛)
“メモロック25”
“ハイコンベックス”ハイ-16紙函
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
コンベックス 剛厚G
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,084円4,750円3,530円1,397円1,788円5,587円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
JANコード4975364169990497536412146249753640270544975364022530--
トラスココード103-0312813-4974813-4760781-4216--
適応ベルトサイズ幅53mm以下のベルト-----
質量(g)37317.000287116.000--
材質1本体:ABS樹脂テープ:ステンレス(SUS420J2)テープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:SK85(旧SK5)

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました