17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タジマ セフ後付ホルダー

タジマ セフ後付ホルダー

通常単価(税別)
526円
税込単価
579円
通常出荷日:1日目

【特長】・樹脂製後付ホルダーです。・位置ズレしないサイドストッパー付です。【用途】・セフ着脱式ホルダー...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 適合ベルトサイズ

    • 品名

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    色

    適合ベルトサイズ

    品名

    最小発注数量
    4975364169167
    102-4593
    5
    本体:ナイロン樹脂
    黒
    後付セフホルダーSF-CHLD、SF-LHLDに準ずる
    セフ後付ホルダー用スライドストッパー
    1個
    4975364169174
    102-4582
    7
    本体:スチール
    銀
    後付セフホルダーSF-MHLD、SF-MHLDC10Wに準ずる
    セフ後付ホルダーメタル用ネジ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    526円
    ( 579円 )
    1日目
    526円
    ( 579円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・樹脂製後付ホルダーです。
    ・位置ズレしないサイドストッパー付です。
    【用途】
    ・セフ着脱式ホルダー
    【材質】
    ・本体:ABS樹脂
    ・環部:スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タジマ セフ後付ホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タジマ セフ後付ホルダー
    タジマ セフ後付ホルダー 左 左取付用
    セフ後付ホルダー メタル縦ベルト用 メタルタイプ交換用オプション
    マグジャケクロム ベルトホルダー付
    セルフLクローム ホルダー付
    クイックホルダー
    メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)ムラテックKDS
    通常価格526円1,084円526円2,231円1,481円 -729円
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト