17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)ストレートシャンク

通常単価(税別)
10,00254,286
税込単価
11,00259,715
通常出荷日:1日目

【特長】・内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)など...

詳細を確認
  • ※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

ふところ深さ

(mm)

シャンクタイプ

シャンクタイプ詳細

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

有効長(mm)

刃径(mm)

重量

(g)

適合電動機詳細

詳細タイプ

被削材軟質サイデイングボード

被削材石膏ボード

被削材塩化ビニール材

被削材FRP

被削材木材・合板

被削材薄鉄板・軽金属(アルミ)

被削材金属系サイデイングボード

被削材2X4(釘入り)

被削材ステンレス板

刃先形状

RoHS?最小発注数量
32
150
ストレートシャンク
10mm/13mmチャック兼用シャンク
4989270176034
331-2488
270
470
150
32
470.0
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
複合材用FCタイプ(ストレートシャンク)
2枚組刃
6
1個
35
150
ストレートシャンク
10mm/13mmチャック兼用シャンク
4989270176041
416-8348
270
520
150
35
520.0
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
複合材用FCタイプ(ストレートシャンク)
2枚組刃
-
1個
38
150
ストレートシャンク
10mm/13mmチャック兼用シャンク
4989270176058
416-8356
270
560
150
38
560.0
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
複合材用FCタイプ(ストレートシャンク)
2枚組刃
6
1個
50
135
ストレートシャンク
10mm/13mmチャック兼用シャンク
4989270176089
331-2542
269
630
135
50
630.0
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
複合材用FCタイプ(ストレートシャンク)
2枚組刃
-
1個
65
135
ストレートシャンク
10mm/13mmチャック兼用シャンク
4989270176119
331-2569
269
730
135
65
730
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
複合材用FCタイプ(ストレートシャンク)
2枚組刃
-
1個
70
135
ストレートシャンク
10mm/13mmチャック兼用シャンク
4989270176126
416-8364
269
800
135
70
800.0
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
複合材用FCタイプ(ストレートシャンク)
2枚組刃
-
1個
80
135
ストレートシャンク
10mm/13mmチャック兼用シャンク
4989270176140
331-2607
269
1090
135
80
1090.0
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
複合材用FCタイプ(ストレートシャンク)
2枚組刃
6
1個
110
135
ストレートシャンク
10mm/13mmチャック兼用シャンク
4989270176201
331-2445
269
1340
135
110
1340.0
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
複合材用FCタイプ(ストレートシャンク)
2枚組刃
-
1個
120
135
ストレートシャンク
10mm/13mmチャック兼用シャンク
4989270176218
379-4563
269
1490
135
120
1490.0
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
複合材用FCタイプ(ストレートシャンク)
2枚組刃
6
1個
160
135
ストレートシャンク
10mm/13mmチャック兼用シャンク
4989270176256
379-4580
269
1730
135
160
1730.0
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
複合材用FCタイプ(ストレートシャンク)
2枚組刃
-
1個
180
135
-
-
4989270176560
102-6654
-
2250
135
180
2250.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
210
135
-
-
4989270176577
102-6655
-
2640
135
210
2640.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,176
( 11,194 )
1日目
10,002
( 11,002 )
1日目
10,002
( 11,002 )
1日目
11,535
( 12,689 )
1日目
13,501
( 14,851 )
1日目
13,701
( 15,071 )
1日目
15,400
( 16,940 )
1日目
20,083
( 22,091 )
1日目
21,575
( 23,733 )
1日目
31,411
( 34,552 )
1日目
50,847
( 55,932 )
1日目
54,286
( 59,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。
・木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
【用途】
・被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。
【材質】
・刃部:超硬チップ
・センタードリル:高速度鋼

ご注意

  • ※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)ストレートシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)ストレートシャンク
ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)SDSシャンク
磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)
軽量ハンマードリル用コアドリル
ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 ストレートシャンク
バイメタルハイスコードレスホルソー(回転用)
メーカーユニカユニカユニカユニカユニカハウスビーエム
通常価格10,002-10,011 -4,303 -8,953 -7,514 -2,573 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル-ホールソー
シャンク径・MT No10・13兼用-6.35--6.35
シャンク径(mm)10・13兼用SDS--10/13-
適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)軽量ハンマードリル(回転モード)インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軽量ハンマードリル(SDS-plus)--
刃厚(mm)33--1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング