ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シントー セラミニホールソー深穴用セット

通常単価(税別)
12,411
税込単価
13,652
通常出荷日:1日目

【特長】・シャンクの中にバネが入っており切削時にセンターピンで抜けカスを押し連続穴あけができます。【用...

詳細を確認
  • インパクトドリルでの負荷のかかる使用は絶対に止めてください。刃欠けの原因となります。

型番:

C5811
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C5811の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
6
シャンク径・MT No
6.35
工具材質
コバルトハイス
シャンクタイプ
六角軸
JANコード
4986744582070
トラスココード
115-8117
刃厚(mm)
1.5
重量(g)
122.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C5811
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,411
( 13,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンクの中にバネが入っており切削時にセンターピンで抜けカスを押し連続穴あけができます。
【用途】
・ステンレス深穴用
【材質】
・CoHSS(コバルトハイス)

ご注意

  • インパクトドリルでの負荷のかかる使用は絶対に止めてください。刃欠けの原因となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シントー セラミニホールソー深穴用セットの型番C5811のページです。 型番C5811に関する仕様情報を記載しております。
シントー セラミニホールソー深穴用セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シントー セラミニホールソー深穴用セット
バイメタルホールソー ユーザーセット
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
10本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
4本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
ウイニングボアホルソー
メーカー神東工業ボッシュハウスビーエムエスコエスコスエカゲツール
通常価格12,41117,96219,78140,41917,70010,960 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目4日目〜
商品タイプホールソー-ホールソーホールソーホールソーホールソー
外径(mm)6-125---
シャンク径・MT No6.35-136.35mm6.35mm13
工具材質コバルトハイス-コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス超硬
シャンクタイプ六角軸-ストレートシャンク六角軸六角軸-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト