ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

KONTEC ポータブル顕微鏡

通常単価(税別)
3,747
税込単価
4,122
通常出荷日:1日目

【特長】・顕微鏡にLEDライトがついて、あらゆる被写体をより鮮明に観察、鑑賞できます。【用途】・被写体...

詳細を確認
  • 本製品では絶対に太陽をのぞかないでください。
  • 直射日光にあたるところに放置しないでください。

型番:

LP-48G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LP-48Gの仕様・寸法情報

倍率(倍)
約60~100
ライト有無
LEDライト有
JANコード
4582107443042
質量(g)
60
トラスココード
115-6200
材質1
本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、レンズ:アクリル樹脂
高さ(mm)
88
幅(mm)
51
電源(V)
単4形乾電池×2本(テスト電池付属)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LP-48G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,747
( 4,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡にLEDライトがついて、あらゆる被写体をより鮮明に観察、鑑賞できます。
【用途】
・被写体のより鮮明な観察、鑑賞に。
【材質】
・本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、レンズ:アクリル樹脂

ご注意

  • 本製品では絶対に太陽をのぞかないでください。
  • 直射日光にあたるところに放置しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KONTEC ポータブル顕微鏡の型番LP-48Gのページです。 型番LP-48Gに関する仕様情報を記載しております。
KONTEC ポータブル顕微鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KONTEC ポータブル顕微鏡
LEDポケット顕微鏡
サンワサプライ USB顕微鏡 LPE-07W
×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35
マイクロスコープ(PC用)L-KIT874・L-KIT875
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1045
メーカーコンテック(ライト)ギガ・セレクションアズワンエスコホーザンホーザン
通常価格3,7472,20012,00016,926136,140 -109,181
通常出荷日1日目3日目10日目1日目5日目5日目
倍率(倍)約60~10060-100最大250(光学ズーム ~250切り替え)3160~135019 / 46
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
JANコード4582107443042-----
質量(g)60-----
トラスココード115-6200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト