17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KOD 鉄レベル

  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    40.5
  • 精度
    ±1.5mm/m=±0.0859°以内
  • 感度
    0.5mm/m=0.0286°
  • 厚さ(mm)
    22.5
  • 気泡管タイプ
    チューブ型樹脂製気泡管
  • 気泡管色
    黄色
  • 測定面溝
    V溝
  • 材質1
    鋳鉄

型番:

L-880 380MM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-880 380MMの仕様・寸法情報

長さ(mm)
380
マグネット
なし
高さ(mm)
40.5
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
厚さ(mm)
22.5
気泡管タイプ
チューブ型樹脂製気泡管
気泡管色
黄色
測定面溝
V溝
JANコード
4993711071543
質量(g)
925
トラスココード
125-8476
材質1
鋳鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-880 380MM

長さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
380
4993711071543
925
125-8476
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,029
( 16,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッケルメッキ仕上げで錆に対する耐食性に強いです。
・従来品と比べ気泡管が見やすくなりました。
【用途】
・溶接作業などでの水平の確認に。
【材質】
・鋳鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KOD 鉄レベルの型番L-880 380MMのページです。 型番L-880 380MMに関する仕様情報を記載しております。
KOD 鉄レベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOD 鉄レベル
箱型アルミレベル(赤×黒)
箱型アルミレベル(垂直測定マド付)
“プロテクトアーマー”
“プロテクトアーマー3”
アルミレベル(アイビーム型)
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格15,0292,800 -1,722 -2,4362,6533,154 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
マグネットなし--1か所2か所なし
高さ(mm)40.550.550.5424356
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内±1.5mm/m=±0.0859°以内±1.5mm/m=±0.0859°以内±1.7mm/m=±0.0984°以内±1.7mm/m=±0.0984°以内-
感度0.5mm/m=0.0286°0.5mm/m=0.0286°0.5mm/m=0.0286°0.57mm/m=0.0328°0.57mm/m=0.0328°0.5mm/m=0.0286°
厚さ(mm)22.51919182226
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました