17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ミヤナガ デルタゴン ストップビット 打込みホルダー 3030用

ミヤナガ デルタゴン ストップビット 打込みホルダー 3030用
通常単価(税別)
1,394円~6,055円
税込単価
1,533円~6,661円
通常出荷日:1日目

【特長】・ストッパーにより、所定の深さまでの確実な穴あけが可能です。・刃先はデルタゴン3枚刃を採用し、...

詳細を確認
  • 打込みホルダーのOリングが摩耗したら、交換してください。(セットに予備で1個付属、別売もあります)
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンクタイプ

JANコード

トラスココード

適合機種

有効長(mm)

適合電動機

重量

(g)

工具材質

適合アンカー

最小発注数量
12
30
99
SDSプラス
4957462248173
102-7955
軽量型ハンマードリル
-
-
90.000
刃部:超硬チップ
3030
1個
12
40
109
SDSプラス
4957462248180
102-7956
軽量型ハンマードリル
-
-
99.000
刃部:超硬チップ
3040
1個
12
30
139
SDSプラス
4957462248197
102-7308
軽量型ハンマードリル
-
-
159.000
刃部:超硬チップ
3030
1個
12
40
154
SDSプラス
4957462248203
102-7309
軽量型ハンマードリル
-
-
175.000
刃部:超硬チップ
3040
1個
-
-
-
-
4957462248227
102-7958
-
30
DLSDSBS1204
96.000
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,315円
( 4,747円 )
1日目
4,770円
( 5,247円 )
1日目
5,413円
( 5,954円 )
1日目
6,055円
( 6,661円 )
1日目
1,394円
( 1,533円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパーにより、所定の深さまでの確実な穴あけが可能です。
・刃先はデルタゴン3枚刃を採用し、真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入もスムーズ、位置決めも容易です。
【用途】
・コンクリート、モルタル、デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴穿孔、打込みに。
【材質】
・刃部:超硬チップ

ご注意

  • 打込みホルダーのOリングが摩耗したら、交換してください。(セットに予備で1個付属、別売もあります)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヤナガ デルタゴン ストップビット 打込みホルダー 3030用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヤナガ デルタゴン ストップビット 打込みホルダー 3030用
ミヤナガ デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm
ミヤナガ HEX ビツトΦ21.5X220mm
コンクリート用ドリルビット Bタイプ
六角軸ドリルビット HEX
六角軸ビット HEXタイプ
メーカーミヤナガミヤナガミヤナガユニカコマドリルユニカ
通常価格1,394円-17,622円4,954円2,932円 -5,695円 -2,764円 -
通常出荷日1日目2日目1日目6日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト